| Dane | DTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X) | |||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
| 400/460 V 3~ | 230 V | 115 V | ||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 1235 W | ||
| A35/A50 | 570 W | |||
| Temperatura otoczenia | SC | 0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | ||
| LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | |||
| Czynnik chłodniczy | R134a (GWP 1430), 400 g | |||
| Rodzaj ochrony według NEMA | 3R/4 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | ||
| 4/4X | ||||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.