DTS 3161/3181

Condizionatori 1235 W
  • Forma compatta, ideale per armadi elettrici piccoli e, negli armadi elettrici grandi, per raffreddare punti particolarmente caldi
  • Particolarmente adatto all’industria alimentare e alle applicazioni all’aperto
  • Elevata categoria di protezione IP 56, senza manutenzione
  • Guarnizione 3R/4 di tipo NEMA con certificazione UL per l’alloggiamento
  • Condensatore con 3 mm di distanza tra le lamelle, protezione molto efficace contro l’aria ambientale fortemente inquinata e aggressiva
  • Evaporazione integrata della condensa

montaggio laterale

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

ampia distanza ingresso / uscita

Acciaio inox

UL Approved

Conformità EurAsian

Customizable

Dati tecnici

DatiDTS 3161 (3R/4) / DTS 3181 (4/4X)
Tensione nominale ±10 %AC 50/60 HzAC 60 Hz
400/460 V 3~230 V115 V
Capacità refrigerante
secondo EN 14511
LA35/A351235 W
A35/A50570 W
Temperatura ambienteSC0 … +55 °C (+32 … +131 °F)
LAP–40 … +55 °C (–40 … +131 °F)
RefrigeranteR134a (GWP 1430)
Grado di protezione
secondo NEMA
3R/4verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica
4/4X

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 340 KB Download

Manuale d'uso

  • inglese
pdf 1,1 MB Download

Scheda tecnica 115V/230V

  • inglese
pdf 440 KB Download

Scheda tecnica 400V

  • inglese
pdf 460 KB Download

3D-model DTS 3181 (STEP)

  • inglese
zip 13 MB Download

3D-model DTS 3161 (STEP)

  • inglese
zip 13 MB Download

Dima (pdf)

  • inglese
pdf 160 KB Download

Dima (dxf)

  • inglese
zip 6,8 KB Download

Dichiarazione di conformità CE

  • tedesco
  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

EAC Certificato

  • russo
pdf 1,6 MB Download

Dichiarazione di conformità UKCA

  • inglese
pdf 160 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineDTS 3161
TipoTensione nominale400 V AC230 V AC115 V AC
Controller standardCodice articolo133854363551338544135513385444355
LAP¹Codice articolo133854363751338544137513385444375
Dati per l'ordineDTS 3181
VarianteTensione nominale400 V AC230 V AC115 V AC
Controller standardCodice articolo133854361581338544115813385444158
LAP¹Codice articolo133854361781338544117813385444178

Per agevolare l’ordine indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

1 LAP (Low Ambient Package): con riscaldatore per armadio elettrico da 900 W e un termostato da montare nell'armadio elettrico.

Benefici del prodotto

  1. 1

    Struttura compatta

    Robusto condizionatore dalla struttura compatta per armadi elettrici più piccoli o per raffreddare le zone calde.

  2. 2

    Acciaio inox

    Modello in acciaio inossidabile con IP 56, adatto in particolare per applicazioni esterne o per il settore Food & Beverage.

  3. 3

    Struttura robusta

    utilizzo di componenti testati ed efficienti dal punto di vista energetico.

  4. 4

    Condensatore

    L’ampio passo delle alette consente di estendere gli intervalli manutentivi senza necessità di un nano-rivestimento.

  5. 5

    Evaporazione integrata della condensa

    Nessun accumulo di acqua sotto il dispositivo per una maggiore sicurezza operativa.