PCM Peltier Geräte

Pfannenberg Peltier-Geräte bieten eine zuverlässige Schaltschrankklimatisierung für Anwendungen, bei denen kompakte Baugröße, robuste Leistung und ein wartungsarmer Betrieb entscheidend sind. Sie wurden für anspruchsvolle industrielle Umgebungen entwickelt, vereinen Kühlen und Heizen in einem Gerät, ermöglichen eine lageunabhängige Montage und eignen sich für den Einsatz in einem weiten Umgebungstemperaturbereich.

Ergebnisse 3/3
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Heizleistung Schutz Nennspannung CE UKCA
PCM 55 56 W 170x130x168 mm 117 W NEMA 4/4X 24V DC
PCM 70 74 W 170x130x168 mm 180 W NEMA 4/4X 24V DC
PCM 120 121 W 320x130x167 mm 251 W NEMA 4/4X 24V DC
verfügbar in Bearbeitung optional