DTS 3661C/DTS 3681C

Kühlgerät 7200 W
  • insbesondere geeignet für die Lebensmittelindustrie und Outdoor-Anwendungen (-40°C)
  • hohe Schutzart IP 56, wartungsfrei
  • UL zertifizierte NEMA Typ 3R/4 Dichtung zum Gehäuse
  • NEMA 3R/4 (DTS 3661C) Gerät mit gepulverter Stahlhaube
  • NEMA 4/4X (DTS 3681C) Gerät mit Edelstahlhaube
  • große Abstände zwischen Ansaug- und Austrittsöffnungen, sichere Durchströmung des Schaltschranks durch lange Luftführung, Vermeidung von Hotspots
  • integriertes 900W Schaltschrank-Heizgebläse
  • integrierte Kondensatverdunstung

Betriebs-temperatur

Seitenanbau

NEMA 3R/4

NEMA 4/4X

Großer Abstand Eintritt/Austritt

edelstahl

UL-zertifiziert

Customizable

Technische Daten

DatenDTS 3661C (NEMA 3R/4) / DTS 3681C (NEMA 4/4X)
Nennspannung ±10 %AC 50/60 Hz
400 / 460 V 3~
Kälteleistung
nach EN 14511
A35/A357200 W
A35/A503800 W
UmgebungstemperaturSC-40 … +55 °C / -40 … +131 °F
KältemittelR134a (GWP 1430), 450 g
Schutzart
nach NEMA
3R/4gegenüber dem Schaltschrank
bei bestimmungsgemäßem Einsatz
4/4X
Kondensatabscheidungintegrierte Kondensatverdunstung mit Sicherheitsüberlauf

Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.

Downloads

Beschreibung Sprache Typ Größe Download

Produktblatt

  • Deutsch
pdf 480 KB Download

Manual

  • Englisch
  • Deutsch
pdf 1,1 MB Download

Datenblatt DTS 3661C

  • Englisch
pdf 4,9 MB Download

Datenblatt DTS 3681C

  • Englisch
pdf 4,9 MB Download

3D Modell (STEP)

  • Englisch
zip 18 MB Download

Ausschnitt (pdf)

  • Englisch
pdf 170 KB Download

Ausschnitt (dxf)

  • Englisch
zip 6,9 KB Download

UL listed Zertifikat

  • Englisch
pdf 190 KB Download

CE Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 190 KB Download

UKCA Konformitätserklärung

  • Englisch
pdf 160 KB Download

EAC Zertifikat

  • Russisch
pdf 1,6 MB Download

Bestellung

BestelldatenDTS 3661CDTS 3681C
Nennspannung400 / 460 V AC
Artikelnummer1338403637513384036178