DTS 3265/3285

Climatizadores 3325 W
  • especialmente adecuados para aplicaciones de la industria alimentaria y en exteriores
  • sistema de alta protección IP 56, sin necesidad de mantenimiento
  • mantiene un sello NEMA tipo 3R/4 con certificación UL contra el recinto
  • condensador con una separación de aleta de 3 mm, protección muy efectiva frente a un ambiente considerablemente contaminado
  • gran distancia entre los orificios de ventilación de entrada y de salida, circulación segura dentro del recinto eléctrico debido al paso prolongado de aire, de este modo se eliminan los puntos de mucho calor
  • sistema integrado de evaporación de condensado

montaje lateral

NEMA 4/4X

NEMA 3R/4

amplia distancia

Acero inoxidable

Aprobado por UL

Conformidad euroasiática

Customizable

Datos técnicos

DatosDTS 3265 (NEMA 3R/4)DTS 3285 (NEMA 4/4X)
Tensión nominal ±10 %CA 50/60 Hz
400 / 460 V 3~230 V
Capacidad frigorífica
según EN 14511
A35/A353325 W
A35/A502280 W
Temperatura ambienteSC0 … +55 °C / +32 … +131 °F
LAP–40 … +55 °C / –40 … +131 °F
RefrigeranteR134a (GWP 1430), 1200 g
Grado de protección
según NEMA
3R/4hacia el armario eléctrico,
si se usa según las especificaciones
4/4X
Gestión de condensadosistema integrado de evaporación del condensado con desbordamiento de seguridad

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 430 KB Descargar

Manual de funcionamiento

  • inglés
pdf 1,1 MB Descargar

Hoja de datos 115V/230V

  • inglés
pdf 320 KB Descargar

Hoja de datos 400V

  • inglés
pdf 480 KB Descargar

3D-model (STEP)

  • inglés
zip 4,8 MB Descargar

CE Declaración de conformidad

  • inglés
  • alemán
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UKCA Declaración de conformidad

  • inglés
pdf 160 KB Descargar

EAC Certificado

  • ruso
pdf 1,6 MB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoDTS 3265
TipoTensión nominal400 / 460 V230 V
Standard ControllerNúmero de artículo1338383635513383839355
LAP¹Número de artículo1338383637513383839375
Detalles del pedidoDTS 3285
TipoTensión nominal400/460 V CA230 V CA
Standard ControllerNúmero de artículo1338383615813383839158
LAP¹Número de artículo1338383617813383839178

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

1 LAP (paquete de baja temperatura ambiente): incluye un calentador del recinto de 900 W y un termostato que se debe colocar dentro del recinto.

Ventajas del producto

  1. 1

    Diseño compacto

    Climatizador robusto con diseño compacto para armarios eléctricos más pequeños o para refrigerar zonas calientes.

  2. 2

    Acero inoxidable

    Modelo de acero inoxidable con grado de protección IP 56, adecuado especialmente para aplicaciones exteriores o para el sector de Alimentación y Bebidas.

  3. 3

    Diseño robusto

    se caracteriza por tener componentes probados y eficientes desde el punto de vista energético.

  4. 4

    Condensador

    la amplia separación de las aletas permite prolongar las frecuencias de mantenimiento sin necesidad de solicitar otro nanorevestimiento.

  5. 5

    Evaporación integrada de condensado

    Ninguna acumulación de agua debajo del dispositivo para una mayor seguridad de trabajo.