| Технические характеристики | POL 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 115/230 В AC | 48 В DC | 12/24 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | |||
| Рабочий диапазон | 85–265 В | 40–57 В | 9,6–28,8 В | |
| Номинальный ток, вычисленный арифметически | 230 В | 40 мА | ||
| 115 В | 60 мА | |||
| 48 В | 180 мА | |||
| 24 В | 350 мА | |||
| 12 В | 600 мА | |||
| Выход для сигнала тревоги | НЗ | макс. 230 В, 80 мА | ||
| Технические характеристики | POL 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение | 115/230 В AC | 48 В DC | 12/24 В DC | |
| Номинальная частота | 50/60 Гц | |||
| Рабочий диапазон | 85–265 В | 40–57 В | 9,6–28,8 В | |
| Номинальный ток, вычисленный арифметически | 230 В | 45 мА | ||
| 115 В | 96 мА | |||
| 48 В | 270 мА | |||
| 24 В | 430 мА | |||
| 12 В | 800 мА | |||
| Выход для сигнала тревоги | НЗ | макс. 230 В, 80 мА | ||
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.