| Dane elektryczne | POL 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 115/230 V AC | 48 V DC | 12/24 V DC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | |||
| Zakres roboczy | 85–265 V | 40–57 V | 9,6–28,8 V | |
| Bieżące zużycie, określone arytmetycznie | 230 V | 40 mA | ||
| 115 V | 60 mA | |||
| 48 V | 180 mA | |||
| 24 V | 350 mA | |||
| 12 V | 600 mA | |||
| Styk komunikacji usterek | zestyk rozwierny | maks. 230 V, 80 mA | ||
| Dane elektryczne | POL 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 115/230 V AC | 48 V DC | 12/24 V DC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | |||
| Zakres roboczy | 85–265 V | 40–57 V | 9,6–28,8 V | |
| Bieżące zużycie, określone arytmetycznie | 230 V | 45 mA | ||
| 115 V | 96 mA | |||
| 48 V | 270 mA | |||
| 24 V | 430 mA | |||
| 12 V | 800 mA | |||
| Styk komunikacji usterek | zestyk rozwierny | maks. 230 V, 80 mA | ||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.