| Datos eléctricos | POL 10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 115/230 V CA | 48 V CC | 12/24 V CC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||
| Margen de operación | 85–265 V | 40–57 V | 9,6–28,8 V | |
| Consumo de corriente, determinado aritméticamente | 230 V | 40 mA | ||
| 115 V | 60 mA | |||
| 48 V | 180 mA | |||
| 24 V | 350 mA | |||
| 12 V | 600 mA | |||
| Contacto de fallo | NC | máx. 230 V, 80 mA | ||
| Datos eléctricos | POL 32 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 115/230 V CA | 48 V CC | 12/24 V CC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |||
| Margen de operación | 85–265 V | 40–57 V | 9,6–28,8 V | |
| Consumo de corriente, determinado aritméticamente | 230 V | 45 mA | ||
| 115 V | 96 mA | |||
| 48 V | 270 mA | |||
| 24 V | 430 mA | |||
| 12 V | 800 mA | |||
| Contacto de fallo | NC | máx. 230 V, 80 mA | ||
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.