PFA 40.000 EMC

排气过滤器
  • 与PF系列过滤风扇设计相同
  • 采用百能堡专利卡扣固定机制
  • 门装,无需螺钉,符合VDE 0113 (EN 60204)
  • 过滤垫更换简单,机器运行中也能进行更换
  • 泡沫密封
  • 格栅采用先进人性化的弹簧触片设计,充分保证安全接触
  • 系统防护等级IP 54、IP 55,NEMA 12
  • 通过UL,cUL认证
  • 抗紫外线(IP 55类型, RAL 7035)
  • 开孔兼容安装尺寸为4类的第三、四代产品

尺寸

免工具过滤垫更换

免工具安装

系统防护等级

NEMA类型12

系统防护等级

欧亚合规

CE标记 - 完全符合EU指令

加拿大和美国UL认可

测试

加拿大和美国UL列名

技术数据

参数PFA 40.000 EMC
开孔尺寸224 x 224 mm
系统防护等级遵循EN 60529 / UL 50IP 54NEMA 12 – 标准过滤垫
IP 55NEMA 12 – 波纹过滤垫
过滤垫质量等级遵循EN 779IP 54G 4
IP 55G 4
颜色RAL 7035, 可按客户要求提供不同颜色

更多产品技术信息、可前往本页“载”部分。

为了方便您的订购,保证及时交付,请参考下列物料号。

下载

描述 类型 大小
Conformity PF/PFA 4th Gen. pdf 47 KB Download
PFA 40000 55 UV 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 2.4 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 40000 55 UV 7035 EMC STEP 6.0 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
描述 語言 类型 大小 下载

产品表

  • 英语
pdf 620 KB 下载

屏蔽效率

  • 英语
pdf 750 KB 下载

3D模型 (STEP)

  • 英语
zip 2.0 MB 下载

EAC证书

  • 中文
pdf 250 KB 下载

CSA证书

  • 英语
pdf 150 KB 下载

UL listed certificate

  • 英语
pdf 190 KB 下载

UL recognized certificate

  • 英语
pdf 170 KB 下载

在 MyPfannenberg 可以找到更多的软件工具,用于将数字产品整合到您的规划和文件中(如Eplan宏)。

订购信息

订购信息PFA 40.000 EMC
系统防护等级IP 54IP 55
物料号1194000105511940003055

如您需要其他型号的产品,我们会为您提供相应的物料号。

选配件 / 配件

过滤垫(5片/包)IP 54IP 55
订单号1861160003218611600036
规格216 x 216 mm212 x 200 mm

视频

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.