PFA 40.000 EMC

Filtre de sortie
  • même design que les ventilateurs à filtre de série PF
  • fermeture à pression développée et brevetée par Pfannenberg
  • montage de porte sans vis conformément à la norme VDE 0113 (EN 60204)
  • remplacement rapide de la matière filtrante même pendant son fonctionnement
  • avec joint en mousse intégré à l'armoire
  • contact sécurisé grâce à l'amélioration des ressorts de contact sur ​​la grille de l'écran
  • système de protection IP 54 et IP 55, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • résistance aux UV (version IP 55V, RAL 7035)
  • découpe compatible avec une installation de taille 4 de 3e ou 4e génération

taille

maintenance rapide sans outils

montage sans outils

système de protection

NEMA Type 12

système de protection

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

Reconnu UL pour Canada/USA

testé

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPFA 40.000 EMC
Découpe224 x 224 mm
Système de protection
selon EN 60529 / UL 50
IP 54NEMA type 12 – filtre standard
IP 55NEMA type 12 – filtre plissé
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon DIN EN 779
IP 54G 4
IP 55G 4
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
PFA 40000 55 UV 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 40000 55 UV 7035 EMC STEP 6,0 MB Download
Filter 216x216 IP54/Type12 PF4 pdf 42 KB Download
Fluted filter 212,5x200 IP55 P pdf 32 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 600 KB Téléchargement

Efficacité de protection

  • anglais
pdf 750 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 2,0 MB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePFA 40.000 EMC
Système de protectionIP 54IP 55
Numéro d'article1194000105511940003055

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (5 pcs/boîte)IP 54IP 55
Numéro d'article1861160003218611600036
Dimensions216 x 216 mm212 x 200 mm

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.