PFA 10.000 EMC

Filtre de sortie
  • même design que les ventilateurs à filtre de série PF
  • fermeture à pression développée et brevetée par Pfannenberg
  • montage de porte sans vis conformément à la norme VDE 0113 (EN 60204)
  • remplacement rapide de la matière filtrante même pendant son fonctionnement
  • avec joint en mousse intégré à l'armoire
  • contact sécurisé grâce à l'amélioration des ressorts de contact sur ​​la grille de l'écran
  • système de protection IP 54, NEMA type 12
  • homologation UL, cUL
  • découpe compatible avec une installation de taille 1 de 3e ou 4e génération

taille

montage sans outils

maintenance rapide sans outils

système de protection

NEMA Type 12

Marquage CE - conformité intégrale avec les directives UE

Reconnu UL pour Canada/USA

testé

Classifié UL pour Canada/USA

Caractéristiques techniques

DonnéesPFA 10.000 EMC
Découpe93 x 93 mm
Système de protection
selon EN 60529 / UL 50
NEMA type 12 – filtre standard
Classe de qualité des cartouches
filtrantes selon DIN EN 779
G 4
CouleurRAL 7035, différentes couleurs disponibles sur demande

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
PFA 10000 54 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 10000 54 7035 EMC STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • français
pdf 460 KB Téléchargement

Efficacité de protection

  • anglais
pdf 750 KB Téléchargement

Fichier STEP 3D

  • anglais
zip 1,0 MB Téléchargement

Certificat CSA

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL listed certificate

  • anglais
pdf 190 KB Téléchargement

UL recognized certificate

  • anglais
pdf 170 KB Téléchargement

Détails de commande

Détails de commandePFA 10.000 EMC
Système de protectionIP 54IP 55
Numéro d'article11910001055–

Numéros d'article pour d'autres types sur demande.

Options / Accessoires

Matière filtrante (5 pcs/boîte)IP 54IP 55
Numéro d'article18611600029–
Dimensions87 x 87 mm–

Vidéo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.