PFA 10.000 EMC

Filtro de descarga
  • diseño idéntico al de los ventiladores con filtro de la serie PF
  • broche de presión desarrollado y patentado por Pfannenberg
  • montaje de puerta sin tornillos conforme a VDE 0113 (EN 60204)
  • sencillo intercambio de estera de filtro durante el funcionamiento
  • con sello de espuma integrado para el recinto
  • contacto seguro gracias a la mejora de los resortes de contacto en la rejilla protectora
  • sistema de protección IP 54, NEMA tipo 12
  • certificación UL, cUL
  • abertura compatible con el tamaño de instalación 1 de la 3ª y la 4ª generaciones

tamaño

montaje sin herramientas

sustitución de estera de filtro sin herramientas

sistema de protección

NEMA Modelo 12

Con marca CE: en total conformidad con las directivas de la UE

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

probado

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPFA 10.000 EMC
Abertura93 x 93 mm
Sistema de protección
conforme a EN 60529 / UL 50
NEMA tipo 12 – filtro estándar
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
G 4
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
PFA 10000 54 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 10000 54 7035 EMC STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 570 KB Descargar

Eficacia del blindaje

  • inglés
pdf 750 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 1,0 MB Descargar

Certificación CSA

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL listed certificate

  • inglés
pdf 190 KB Descargar

UL recognized certificate

  • inglés
pdf 170 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPFA 10.000 EMC
Sistema de protecciónIP 54IP 55
Número de artículo11910001055–

Números de artículo para otros tipos a petición.

Opciones / accesorios

Esteras de filtro (5 unidades/pack)IP 54IP 55
Número de artículo18611600029–
Dimensiones87 x 87 mm–

Vídeo

Pfannenberg thermal management – Filterfan 4th generation.