PFA 10.000 EMC

Griglia con filtro
  • Stesso design dei ventilatori con filtro della serie PF
  • Fissaggio a scatto sviluppato e brevettato da Pfannenberg
  • Montaggio senza viti a norma VDE 0113 (EN 60204)
  • Facile sostituzione del panno filtrante durante il funzionamento
  • Con guarnizione integrata in schiuma per l’armadio elettrico
  • Contatto sicuro grazie ai campi di contatto migliorati nella griglia schermo
  • Grado di protezione IP 54, tipo NEMA 12
  • Certificazione UR e UL Listed
  • Dima compatibile con PF/PFA size 1 della 3ª e 4ª generazione

misura

montaggio senza utensili

cambio panno filtrante senza utensili

grado di protezione

NEMA modello 12

Marcatura CE - conformità totale alle Direttive UE

UL Recognized per il Canada e gli USA

testato

UL Listed per il Canada e gli USA

Dati tecnici

DatiPFA 10.000 EMC
Dima93 x 93 mm
Grado di protezione secondo EN 60529 / UL 50NEMA tipo 12 – filtro standard
Categoria di qualità del panno filtrante
a norma DIN EN 779
G 4
ColoreRAL 7035, colori diversi su richiesta

Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
PFA 10000 54 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 10000 54 7035 EMC STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 480 KB Download

Efficacia di schermatura EMC

  • inglese
pdf 750 KB Download

Modello 3D(STEP)

  • inglese
zip 1,0 MB Download

Certificato CSA

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL listed certificate

  • inglese
pdf 190 KB Download

UL recognized certificate

  • inglese
pdf 170 KB Download

Dati per l’ordine

Dati per l'ordinePFA 10.000 EMC
Grado di protezioneIP 54
Codice articolo11910001055

Codici articolo di altri versioni su richiesta.

Opzioni / accessori

Panni filtranti (5 pz/confezione)IP 54IP 55
Codice articolo18611600029–
Dimensioni87 x 87 mm–