You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "PFA 10000 54 7035 EMC"

L'invenzione dei Ventilatori con filtro da parte di Otto Pfannenberg nel 1958 ha rappresentato una pietra miliare nel settore della gestione termica industriale.
Oggi Pfannenberg offre una gamma completa di soluzioni per la gestione termica industriale ed è quindi uno dei pochi specialisti in grado di fornire i dispositivi adeguati a praticamente tutti i requisiti industriali, in tutto il mondo.

I Ventilatori con filtro EMC di Pfannenberg garantiscono la schermatura e lo smorzamento necessari per proteggere le apparecchiature dalle interferenze elettromagnetiche durante il raffreddamento con aria ambiente. I nostri Ventilatori con filtro EMC e i filtri di scarico sono realizzati con materie plastiche ecocompatibili, non metallizzate e riciclabili.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Tipo di costruzione per un profilo piatto - Installazione salvaspazio, ideale per macchine e impianti moderni
  • Non è necessario rimuovere i rivestimenti - Installazione rapida
  • Superficie di contatto sicura senza necessità di applicare una guarnizione aggiuntiva - Installazione più rapida
  • Utilizzo di un filtro standard - Costi di manutenzione ridotti
Dati tecnici
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Versione EMC
Sì (1)
Materiale del prodotto
Plastica
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-55 °C
Dimensioni del ritaglio (mm)
93 mm x 93 mm
Profondità di montaggio (mm)
19 mm
Dimensioni del prodotto (mm)
109 mm x 109 mm x 23 mm
Peso del prodotto (kg)
0,09 kg
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131034896
ETIM-Class
EC002513
Protezione IP (interna)
54
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Efficienza di filtrazione
88 %
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Versione EMC
Sì (1)
Materiale del prodotto
Plastica
Colore coperchio/copertura RAL
7035
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-131 °F
Dimensioni del ritaglio (pollici)
3.66 inch x 3.66 inch
Profondità di montaggio (pollici)
0,75 pollice
Peso del prodotto (lb.)
0,198 lb.
Numero di certificazione UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131034896
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (pollici)
4.29 inch x 4.29 inch x 0.91 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE PDF 444.01 KB Download
Scheda prodotto EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 444.01 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificato ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificato CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 N/A pdf 32.26 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30162-972_PFA 10000_PDG.STEP N/A STEP 4.32 MB Download

Technical Drawings

PFA 10000 54 7035 EMC

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Dimensioni
A
93 mm
B
93 mm
X
109 mm
Y
109 mm
Z1
4 mm
Z2
19 mm
A
3.66 in
B
3.66 in
X
4.29 in
Y
4.29 in
Z1
0.16 in
Z2
0.75 in