You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "FM PF 1x000 87x87 750pcs"

Pfannenberg fleece filter mats G4 are the right filter medium for the majority of applications (IP 54). They guarantee reliable air filtration of various types of dust and effectively protect the interior of the control cabinet against contamination. That’s what sets us apart from no-name filter mats.
Dati tecnici
Numero articolo
18611600187
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
3.43 inch x 3.43 inch
Articolo colorato
Bianco
Protezione IP (interna)
54
Range operativo / campo di funzionamento (°C)
-40-100 °C
Peso del prodotto (kg)
0,01 kg
GTIN (EAN)
4061131250166
ETIM-Class
EC002513
Dimensioni del prodotto (mm)
87 mm x 87 mm x 19 mm
Numero articolo
18611600187
Classe di qualità dei mezzi filtranti (EN779)
G4
Tipo di materiale filtrante
tappetino filtrante in pile
Dimensioni del ritaglio (pollici)
3.43 inch x 3.43 inch
Articolo colorato
Bianco
Protezione IP (interna)
54
Intervallo di temperatura di utilizzo (°F)
-40-212 °F
Peso del prodotto (lb.)
0,022 lb.
ETIM-Class
EC002513
GTIN (EAN)
4061131250166
Dimensioni del prodotto (pollici)
3.43 inch x 3.43 inch x 0.75 inch