You are currently viewing content for: Stati Uniti · italiano

Info sui prodotti "HPR 20000 VA"

I parapioggia resistenti ai getti d'acqua sono disponibili in varie dimensioni e modelli e possono essere abbinati ai ventilatori con filtro di quarta generazione di Pfannenberg. Il loro design consente un'installazione salvaspazio e una facile sostituzione dei panni filtro.

  • Certificazioni UR e certificazione UL - Applicabile a livello globale
  • Profondità molto ridotta, quindi richiede meno spazio verso l’esterno - Mantiene libere le vie di fuga e di transito
  • Opzione per bloccare il cofano, impedendo atti di vandalismo - Utilizzabile in luoghi pubblici
  • IPX6 e fino a NEMA 4X - Massima protezione in ambienti esterni difficili
  • Installazione semplice - Meno tempo richiesto
Dati tecnici
Numero articolo
18112000001
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Protezione IP (interna)
X6
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
1/12/3R/4X
PF(A) adatto per HPR e FM
PF(A) 1X000 / 2X000
Peso del prodotto (kg)
1,3 kg
ETIM-Class
EC002502
GTIN (EAN)
4061131253525
Dimensioni del prodotto (mm)
256 mm x 220 mm x 40 mm
Numero articolo
18112000001
Coperchio/copertura colorato
acciaio inox
Protezione IP (interna)
X6
PF(A) adatto per HPR e FM
PF(A) 1X000 / 2X000
Sistema di protezione (UL 50E / NEMA 250)
1/12/3R/4X
Peso del prodotto (lb.)
2,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131253525
ETIM-Class
EC002502
Dimensioni del prodotto (pollici)
10.08 inch x 8.66 inch x 1.57 inch
Description Language Type Size Link
Scheda prodotto DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 436.31 KB Download
Manuale utente standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1023.12 KB Download
Certificato ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.38 KB Download
Manual HPR Rainhood N/A pdf 392.78 KB Download