PFA 10.000 EMC

Filtr wylotowy
  • taki sam kształt jak w przypadku wentylatorów filtrujących z serii PF
  • zatrzask opracowany i opatentowany przez firmę Pfannenberg
  • montaż drzwiowy bez śrub zgodnie z normą VDE 0113 (EN 60204)
  • prosta wymiana maty filtrującej w czasie pracy urządzenia
  • urządzenie ze zintegrowaną uszczelką piankową do obudowy
  • bezpieczny zestyk dzięki ulepszonym stykom sprężynowym na siatce ekranującej
  • stopień ochrony IP 54, NEMA typ 12
  • certyfikat UL, cUL
  • wycięcie zgodne z rozmiarem montażowym 1 urządzeń 3. i 4. generacji

odporność

montaż bez użycia narzędzi

wymiana maty filtracyjnej bez użycia narzędzi

rodzaj ochrony

NEMA TYP 12

Z oznaczeniem CE — całkowita zgodność z dyrektywami UE

Oznaczony certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

przetestowany

Z certyfikatem UL dla Kanady i Stanów Zjednoczonych

Dane techniczne

DanePFA 10.000 EMC
Wycięcie93 x 93 mm
Stopień ochrony zgodnie z normą EN 60529 / UL 50NEMA Typ 12 – filtr standardowy
Klasa jakości maty filtrującej zgodnie z normą EN 779G 4
KolorRAL 7035, inne kolory dostępne na żądanie

Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.

Do pobrania

Opis Format Rozmiar
PFA 10000 54 7035 EMC pdf 32 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 pdf 1,5 MB Download
Supplem. PFx spare filter mat pdf 470 KB Download
PFA 10000 54 7035 EMC STEP 4,5 MB Download
Filter 87x87 IP54/Type12 PF1x0 pdf 42 KB Download
Recom. of filter mat exchange pdf 43 KB Download
Opis Język Format Rozmiar Do pobrania

Karta katalogowa

  • polski
pdf 480 KB Do pobrania

Skuteczność przesłaniania

  • angielski
pdf 750 KB Do pobrania

Model 3D (STEP)

  • angielski
zip 1,0 MB Do pobrania

Certyfikat CSA

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UL listed certificate

  • angielski
pdf 190 KB Do pobrania

UL recognized certificate

  • angielski
pdf 170 KB Do pobrania

Dane do zamówienia

Dane do zamówieniaPFA 10.000 EMC
Stopień ochronyIP 54IP 55
Numer artykułu11910001055–

Numery artykułów dla innych typów dostępne na żądanie.

Opcje / Akcesoria

Maty filtrujące (5 szt./opakowanie)IP 54IP 55
Numer artykułu18611600029–
Wymiary87 x 87 mm–

Wideo

Zarządzanie ciepłem w firmie Pfannenberg – Wentylatory filtrujące czwartej generacji