生产流程的持续卓越。

快速循环序列是食品饮料产品制造和包装的主要特色。我们针对信号、报警和温控管理的特定组件和解决方案以出色的性能等级为生产流程提供支持。

现代化创新信号技术。

信号技术面临一系列挑战,包括不同系统的高运行速度、各种传送带和生产步骤,以及高背景噪声等级。状态显示屏必须始终显示机器和生产线状态,以优化响应时间并最大限度缩短成本昂贵的停工期。

警示灯和报警产品必须迅速发送 危险、风险和技术故障的信号 ,以确保系统安全并降低风险。

在此背景下,结合使用声光信号产品可有效提高警示和报警,即便是在吵闹的传送带 满负载运行时。例如,我们的BR 50信号塔:结构模块化 - 利用常亮灯、闪光灯、闪烁灯或声音传送具体情况和危险状况的信号。它还可通过AS-i模块集成至AS-i 网络。