食品行业制冷机旁路解决方案。

一家意大利的面食制造机制造商时常抱怨生产流程中的问题。若冷却系统中的水泵存在故障,则会在制面期间妨碍新鲜水的流动。
这样可能导致停工、额外的维修和高额的成本。

应用要求。

面食挤压机冷却新鲜水顺畅流动,确保功能持续无故障,液压旁路,保证可靠性。

百能堡解决方案。

同客户一起展开分析有助于确定最合适的解决方案:采用液压旁路。CC 6301型号制冷机,随时供货,标准选项,准确满足具体要求。

制冷机的专门功能有:

  • 各种标准选项;如集成液压旁路、集成流量开关、铝制空气过滤器等。
  • 单独的冷却和液压回路。
  • 使用高品质组件,达到最佳长期稳定性。
  • 利用水、水/乙二醇溶液和低粘度油进行液体冷却。
  • 通过配备可编程控制模块,达到最低冷却介质温度迟滞。
  • 厚静电喷粉的钢板外壳。

实施。

总共安装了14台集成液压旁路的CC 6301制冷机。坚固的独立产品经过UL认证,可确保最高机器可用性和最长MTTF*。标准化组件和精妙的即插即用概念还可最大限度减少维修成本并缩短停工期。食品行业制冷机旁路解决方案。

*MTTF:平均无故障时间。

相关产品