Obejście dla chillerów stosowanych w przemyśle spożywczym.
Włoski producent maszyn do produkcji makaronu często skarży się na problemy w procesie produkcji. Wadliwe pompy układu chłodzenia ograniczają przepływ czystej wody podczas produkcji makaronu.
Prowadzi to do przestojów, dodatkowych napraw i konieczności ponoszenia istotnych kosztów.
Wymogi praktyczne.
Niezawodny dopływ schłodzonej czystej wody do ekstruderów makaronu, zapewnienie ciągłej bezawaryjnej pracy, konieczność stosowania obejść hydraulicznych oraz gwarancja niezawodności.
Rozwiązanie Pfannenberg.
Analiza przeprowadzona we współpracy z klientem pozwoliła zidentyfikować najlepsze rozwiązanie: zastosowanie obejść hydraulicznych. Chillery typu CC 6301, które są dostępne od ręki, stanowią standardowe rozwiązanie i dokładnie spełniają konkretne wymagania.

Specjalne funkcje tych chillerów obejmują:
- Dużą gamę standardowych wersji: np. zintegrowane obejście hydrauliczne, zintegrowane czujniki przepływu, aluminiowe filtry powietrza itp.
- Oddzielny obieg chłodzenia i obieg hydrauliczny.
- Optymalną długoterminową stabilność dzięki zastosowaniu wysokiej jakości podzespołów.
- Chłodzenie z wykorzystaniem wody, mieszanin wody i glikolu oraz oleju o niskiej lepkości.
- Programowalny sterownik zapewniający niską histerezę temperatury czynnika chłodniczego.
- Stalowa obudowa z grubą warstwą farby proszkowej.
Wdrożenie.
Zamontowano łącznie 14 sztuk chillerów CC 6301 ze zintegrowanym obejściem hydraulicznym. Solidne jednostki wolnostojące mają ceryfikat UL i gwarantują maksymalną dostępność maszyn i maksymalny czas MTTF*. Zestandaryzowane podzespoły oraz wysokiej klasy koncepcja Plug & Play ograniczają również do minimum koszty naprawy i przestoje. Obejście dla chillerów stosowanych w przemyśle spożywczym.
*MTTF (Mean Time To Failure): średni czas do awarii.