Niezawodna praca mocno zanieczyszczonej instalacji do pakowania.
Strefa produkcyjna w firmie wytwarzającej wysokiej jakości materiały budowlane i izolacyjne z włókien drzewnych jest nękana przez powtarzające się awarie instalacji oraz przestoje. Duże zanieczyszczenie pyłem drzewnym oraz cząsteczkami rdzy z napędzanych silnikami wysokoprężnymi wózków widłowych i ciężarówek nie daje szansy zastosowanemu rozwiązaniu z zakresu zarządzania ciepłem, opartemu na klasycznych filtrach wlotowych i wentylatorach dachowych, przez co konieczne było zmodyfikowanie układu załączania.
Wymogi praktyczne.
Płynna produkcja i niezawodna dostępność maszyn pomimo znacznego zanieczyszczenia powietrza pyłem drzewnym i gazami spalinowymi. Energooszczędne i opłacalne rozwiązanie z łatwą obsługą.
Rozwiązanie Pfannenberg.
Pierwszym krokiem było wyczyszczenie na mokro wszystkich układów załączania, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Aby wykluczyć dalsze zanieczyszczanie, zespół montowanego na dachu wentylatora został zastąpiony przeznaczonymi do częściowo wpuszczonego montażu klimatyzatorami εCOOL (model DTI 6301).

Specjalne funkcje tych klimatyzatorów obejmują:
- Wyjątkowo wysoki współczynnik wydajności chłodniczej (EER).
- Znaczne obniżenie zużycia energii/kosztów eksploatacji.
- Skraplacz z dużymi odstępami między żebrami zapewnia skuteczną ochronę przed zanieczyszczonym powietrzem otoczenia.
- Duża odległość pomiędzy otworem wlotowym a otworem wylotowym (aby wyeliminować gorące miejsca).
- Niezrównana prostota obsługi.
- Nowy interfejs serwisowy umożliwia łatwy odczyt ustawień parametrów/danych historycznych (niezbędne jest oprogramowanie zakładowe Pfannenberg εCOOL).
- Opcjonalny filtr można zamontować w ciągu kilku sekund.
- Tryb oszczędzania energii w sterowniku wielourządzeniowym (MC) stanowi standardowe wyposażenie.
Wdrożenie.
Zastosowanie nowych klimatyzatorów DTI 6301 εCOOL zapewniło niezawodne działanie instalacji oraz maksymalne możliwe wykorzystanie maszyn. Arkusz podsumowania wpływu na środowisko i kosztów wskazuje znaczne oszczędności w kwestii kosztów energii oraz obniżenie emisji CO2, jak również ograniczenie czasu obsługi i napraw.