Fonctionnement fiable d'un système de conditionnement fortement contaminé.
La division de production d'une entreprise spécialisée dans des matériaux de construction et d'isolation en fibre de bois de haute qualité se plaint de défaillances récurrentes sur les installations et d'arrêts de l'exploitation. La saleté causée par des poussières de bois et de la suie émise par les camions et les chariots élévateurs diesel rend inefficace la solution de gestion thermique qui fait appel aux filtres classiques installés aux points d'entrée et aux ventilateurs de toit, rendant nécessaire le remplacement du système de commutation.
Exigences de l'application.
Déroulement harmonieux de la production et disponibilité d'une machine fiable malgré la forte contamination de l'air, due à des poussières de bois et des gaz d'échappement. Solution économique et efficace, avec un entretien extrêmement simple.
La solution Pfannenberg.
Tout d'abord, tous les systèmes de commutation ont été nettoyés à sec à l'intérieur et à l'extérieur. Pour exclure la réapparition d'une telle salissure, la combinaison de ventilateurs montés sur le toit a été remplacée par des climatiseurs ε COOL partiellement encastrés (modèleDTI 6301).

Les caractéristiques des climatiseurs sont les suivantes :
- EER (taux de rendement énergétique) on ne peut plus élevé.
- Énorme économie d'énergie/diminution des coûts d'exploitation.
- Condenseur à larges espaces entre les ailettes, protection hautement efficace contre l'air ambiant contaminé.
- Grandes distances entre les ouvertures d'aspiration et les sorties d'air.
- Exceptionnelle facilité d'entretien.
- Nouvelle interface pour faciliter la récupération des paramètres et de l'historique (nécessité du logiciel εCOOL-Plant de Pfannenberg).
- L'installation du filtre en option ne demande que quelques secondes.
- Mode à économie d'énergie intégré de série dans le « Multi-Controller ».
Mise en œuvre.
L'emploi des nouveaux climatiseurs εCOOL DTI 6301 a assuré un fonctionnement fiable et le maximum de disponibilité possible des machines. Le bilan environnemental et celui des coûts montrent des améliorations significatives des coûts énergétiques, des émissions de CO2, des temps d'entretien et de réparation.