Adapté à n'importe quelle vitesse des étiqueteuses.
Les étiqueteuses sont utilisées dans l'industrie de l'alimentation et des boissons. Elles apposent des étiquettes sur les bouteilles et les boîtes avec une grande précision et à une vitesse élevée.
Performance maximale pour les processus à grande vitesse.
Les étiqueteuses sont généralement installées dans des environnements stables sur le plan climatique ; les composants électroniques des enceintes électriques sont refroidis à l'aide de ventilateurs à filtre εCOOL de la série 4.0 puissants et efficaces du point de vue énergétique.Les colonnes de signalisation de type BR 50 assurent la fiabilité de la signalisation à tous les stades du processus. Grâce à une durée de vie supérieure à 50 000 heures, elles fournissent une solution optimale sur les plans technique et économique.

Contrôle de qualité sans aucun temps d'arrêt.
Les poids et quantités sont vérifiés et les étiquettes, les systèmes de fermeture et autres matériaux de scellage sont inspectés. Le taux de production de ces processus peut être élevé, parfois en fractions de seconde.
Pour ce faire, les climatiseurs en acier inoxydable garantissent la fiabilité du refroidissement des unités complexes de contrôle chargées de la surveillance du poids et de la qualité.
Des feux d'état avec une protection IP élevée et des alarmes sonores intégrés et au fonctionnement sous surveillance sont utilisés pour afficher les états du processus et déclencher une alarme, le cas échéant.
La sécurité est assurée du début à la fin.
Dans le cadre du conditionnement secondaire, des encartonneuses et des emballeuses de vrac sont utilisées. Les climatiseurs compacts de la série 3 sont en charge du refroidissement du système électronique de l'enceinte électrique.
Grâce à la protection IP 56 et au capot en acier inoxydable anticorrosion, les unités sans entretien utilisées dans les processus de conditionnement s'avèrent être extrêmement résistantes aux facteurs externes.
En raison du poids et de la taille des pièces mobiles, des appareils de signalisation avec un indice de protection élevé sont requis. C'est une spécification à laquelle notre feu flash Quadro F12 doté d'une protection IP 56 (IK08) répond entièrement.