Preparados para cualquier velocidad de las máquinas etiquetadoras.
Las máquinas etiquetadoras se utilizan en la industria de alimentos y bebidas. Aplican etiquetas a botellas y latas con gran precisión y a altas velocidades.
Máximo rendimiento para los procesos de alta velocidad.
Las máquinas etiquetadoras, por lo general, se encuentran en entornos climáticamente estables; los componentes electrónicos de los cuadros eléctricos se enfrían con ventiladores con filtro potentes y energéticamente eficientes εCOOL serie 4.0.Las columnas de señalización modelo BR 50 garantizan señalización fiable de todos los estados del proceso. Con una vida de más de 50 000 h, proporcionan una solución óptima desde los puntos de vista técnico y económico.

Control de calidad sin tiempo de inactividad.
Las cantidades y los pesos se verifican, y las etiquetas, los cierres y sellos se inspeccionan. Estos procesos suceden a altas velocidades de producción, en fracciones de segundos.
En estos procesos, los climatizadores compactos de acero inoxidable garantizan la refrigeración fiable de las sofisticadas unidades de control de peso y calidad.
Para visualizar los estados de proceso de forma precisa y disparar una alarma si es necesario, se utilizan luces de estado integradas controladas por la función, con sistema de protección IP alto y alarmas acústicas.
Seguridad hasta el final.
En el ámbito del envasado secundario, se utilizan máquinas envasadoras y máquinas envasadoras a granel. Los climatizadores compactos de la serie 3 se ocupan de refrigerar los sistemas electrónicos de los cuadros eléctricos.
Con una protección IP 56 y una campana de acero inoxidable sin corrosión, las unidades libres de mantenimiento utilizadas en los procesos de envasado resultan ser significativamente resistentes a factores externos.
Debido al peso y al tamaño de las partes en movimiento, se requieren dispositivos de señalización con un sistema de alta protección. Nuestra luz flash Quadro F12 con protección IP 56 (IK08) cumple satisfactoriamente esta especificación.