Gotowość na każdą prędkość maszyny etykietującej.
Maszyny etykietujące są stosowane w przemyśle spożywczym i produkcji napojów. Z wysoką precyzją oraz szybkością nakładają etykiety na butelki i puszki.
Maksymalna wydajność w procesach wysokiej prędkości.
Maszyny etykietujące są zwykle umieszczane w pomieszczeniach, w których warunki otoczenia są kontrolowane. Podzespoły elektroniczne w szafach sterowniczych są chłodzone za pomocą wydajnych i efektywnych energetycznie wentylatorów filtrujących εCOOL 4.0.Wieże sygnalizacyjne typu BR 50 zapewniają niezawodne sygnalizowanie wszystkich stanów procesu. Dzięki okresowi eksploatacji wynoszącemu ponad 50 000 godzin stanowią rozwiązanie, które jest optymalne pod względem technicznym i ekonomicznym.
Kontrola jakości bez zbędnych przestojów.
Ilości i masy są weryfikowane, a etykiety, obudowy i uszczelnienia odpowiednio sprawdzane. Te procesy są realizowane z dużymi przepustowościami, wynoszącymi ułamki sekund.
Z tego powodu kompaktowe klimatyzatory ze stali nierdzewnej zapewniają niezawodne chłodzenie zaawansowanych jednostek sterujących monitorujących masę i jakość.
Aby wiarygodnie wyświetlać stany procesu oraz w razie potrzeby aktywować alarmy, zastosowano wbudowane wskaźniki stanu monitorowania funkcji, wysoką klasę ochrony IP oraz alarmy akustyczne.
Bezpieczeństwo od początku do końca.
Do pakowaniu pomocniczego są używane kartoniarki i pakowarki. Kompaktowe klimatyzatory serii 3 odpowiadają za chłodzenie elementów elektronicznych w szafach sterowniczych.
Dzięki klasie ochrony IP 56 oraz odpornej na korozję osłonie ze stali nierdzewnej, te niewymagające konserwacji jednostki stosowane w procesie pakowania okazują się doskonale zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi.
Ze względu na masę i rozmiar ruchomych części wymagane jest stosowanie urządzeń sygnalizacyjnych o wysokim stopniu ochrony. Taką specyfikację z powodzeniem spełnia lampa błyskowa Quadro F12 o klasie ochrony IP 56 (IK08).