Pronti per qualsiasi velocità delle etichettatrici.
Nel settore del Food and Beverage si fa ampio uso di etichettatrici che applicano etichette a bottiglie e lattine con grande precisione e a velocità elevate.
Performance al top per i processi a massima velocità.
Le etichettatrici sono di solito collocate in ambienti climaticamente stabili; i componenti elettronici degli armadi elettrici sono raffreddati per mezzo di potenti ed efficienti ventilatori con filtro εCOOL serie 4.0. Le torrette luminose BR 50 assicurano una segnalazione affidabile di tutti gli stati del processo. Con una durata utile superiore alle 50.000 ore, esse costituiscono una soluzione tecnicamente ed economicamente ottimale.

Qualità garantita senza fermi macchina.
Nel corso di questi rapidissimi processi, in poche frazioni di secondo vengono controllati quantità e pesi e vengono ispezionati etichette, sigilli e chiusure.
In questo contesto, i nostri condizionatori compatti in acciaio inox assicurano il raffreddamento delle sofisticate unità di ispezione e pesatura.
Le nostre luci e sirene con controllo di funzionamento integrato ed elevato livello IP vengono utilizzate per monitorare accuratamente lo stato dei processi e dare l'allarme in caso di necessità.
Sicurezza a fine linea.
I condizionatori compatti della serie 3 sono perfetti per gli armadi elettrici delle reggiatrici, avvolgitrici e incappucciatrici utilizzate nell'imballaggio secondario e terziario.
Offrendo grado di protezione IP 56, calotta in acciaio inox anticorrosione e non richiedendo alcuna manutenzione, questi condizionatori utilizzati nei processi di confezionamento dimostrano di essere estremamente affidabili in qualsiasi condizione operativa.
A causa del peso e delle dimensioni degli oggetti movimentati in fase di imballaggio, i dispositivi di segnalazione devono essere particolarmente robusti: una specifica pienamente soddisfatta dalla nostra luce flash Quadro F12 con protezione IP 56 (IK08).