Soluzioni complete per il Food & Beverage.
La produzione alimentare presenta numerose sfide. Con soluzioni di raffreddamento specifiche e una sofisticata tecnologia di segnalazione garantiamo qualità e disponibilità degli impianti utilizzati in processi altamente dinamici e con elevati tempi di ciclo, dalla lavorazione delle materie prime, alla produzione e al controllo qualità, fino all’imballaggio.

Massime prestazioni ed elevata efficienza energetica.
Nei mulini o su una linea di imbottigliamento, gli impianti di produzione ad alta tecnologia funzionano spesso in continuo. I nostri condizionatori e ventilatori con filtro εCOOL rappresentano la soluzione ideale, perché garantiscono il raffreddamento dei componenti elettronici impedendo la penetrazione delle particelle (polvere, farina, acqua) all’interno degli alloggiamenti. In una perfetta combinazione di ottime prestazioni ed eccezionale efficienza energetica e dei costi, assicurano un funzionamento continuato.
Ideati per ambienti avversi.
La tecnologia di comando sensibile richiede protezione da vari fattori: vapori acidi prodotti dall’inscatolamento di frutta e verdura, acido solfidrico infiammabile emesso durante la lavorazione della carne, farina e condensa spesso presenti nei panifici.
I nostri condizionatori della serie 3, dotati di protezione IP 56, non richiedono manutenzione e soddisfano i requisiti più rigorosi. Sono provvisti di una cappa anticorrosione in acciaio inossidabile spazzolato con condensatori e tubi in rame dotati di rivestimento epossidico e offrono una protezione affidabile contro acidi e soluzioni alcaline. Nella versione resistente alle alte temperature si prestano anche per l’uso in ambienti di cottura dove si registrano fino a 60 °C.
Nell’industria di lavorazione della carne, i chiller compatti e robusti della serie Rack garantiscono il raffreddamento delle camere di miscelazione e offrono una soluzione autonoma salvaspazio per l’approvvigionamento di acqua fredda.
Soluzioni su misura.
Nei settori particolarmente difficili, i nostri scambiatori di calore aria/acqua εCOOL e i chiller della serie EB a zero manutenzione rappresentano soluzioni di sistema economiche con funzionamento indipendente dall’aria ambiente.