Komplettlösungen für die Lebensmittelindustrie.
Die Produktion von Lebensmitteln stellt viele Anforderungen an die eingesetzte Technik. Mit spezifischen Kühllösungen und anspruchsvoller Signaltechnologie gewährleisten wir eine maximale Maschinenverfügbarkeit in den schnell getakteten und hochdynamischen Prozessen – von der Rohstoffverarbeitung über die Herstellung und Qualitätskontrolle bis hin zur Verpackung.

Maximale Leistung und Energieeffizienz.
Ob Getreidemühle oder Getränkeabfüllstraße – hochtechnologisierte Produktionsanlagen arbeiten oft im Dauerbetrieb. Zur wirtschaftlichen Kühlung der Schaltschrankelektronik bieten εCOOL-Kühlgeräte und -Filterlüfter eine optimale Lösung. Sie vereinen höchste Leistungsfähigkeit mit größtmöglicher Energie- und Kosteneffizienz und stellen zum Beispiel im Bereich der Messwarte die Verfügbarkeit der anspruchsvollen Prozessleittechnik sicher.
Höchste Widerstandsfähigkeit.
Säurehaltige Dämpfe beim Eindosen von Obst und Gemüse, entzündlicher Schwefelwasserstoff in der Fleischverarbeitung – sensible Steuerungstechnik muss vor vielen Einflüssen bewahrt werden.
Mit ihrem IP-56-Schutz erfüllen unsere wartungsfreien Kühlgeräte der 3er-Serie höchste Anforderungen. Sie sind mit einer korrosionsgeschützten Haube aus gebürstetem Edelstahl erhältlich und bieten durch epoxidbeschichtete Kupferrohre und Verflüssiger sicheren Schutz gegenüber Laugen und Säuren. Als Hochtemperaturausführung eignen sie sich auch für den Einsatz in bis zu 60 °C heißen Backbereichen.
In der Fleischverarbeitung übernehmen kompakte und robuste Rückkühlanlagen der Rack-Serie die Kühlung von Mischkammern. Sie bieten eine platzsparende Stand-alone-Lösung zur Bereitstellung von kaltem Wasser.
Maßgeschneiderte Lösungen.
In besonders anspruchsvollen Bereichen ermöglichen wir mit wartungsfreien εCOOL-Luft-/Wasser- Wärmetauschern und Rückkühlanlagen der EB-Serie wirtschaftliche Systemlösungen, die unabhängig von der Umgebungsluft arbeiten.