Kompleksowa linia rozwiązań dla przemysłu spożywczego i produkcji napojów.
Technologia stosowana w sektorze spożywczym musi mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Specjalne rozwiązania chłodnicze i złożona technologia sygnalizacyjna pozwala zapewnić jakość i wytrzymałe maszyny do stosowania w bardzo dynamicznych procesach z krótkim czasem trwania cyklu – począwszy od przetwarzania surowców, przez produkcję i kontrolę jakości aż po pakowanie.

Maksymalna wydajność i wydajność energetyczna.
Zarówno w młynie zbożowym, jak i na linii butelkowania napojów – najnowocześniejsze linie technologiczne pracują bez przerwy. Nasze klimatyzatory εCOOL oraz wentylatory filtrujące zapewniają idealne rozwiązanie do chłodzenia podzespołów elektronicznych i uniemożliwienia wnikania cząstek do szaf. Łączą w sobie maksymalną wydajność z niezrównaną wydajnością energetyczną i opłacalnością, a oprócz tego gwarantują ciągłość pracy.
Zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach.
Kwaśne opary powstające podczas puszkowania owoców i warzyw, łatwopalny siarkowodór wytwarzany w procesie przetwarzania mięsa, mąka oraz kondensat zawsze obecne w piekarniach – wrażliwe podzespoły sterujące należy chronić przed wieloma czynnikami.
Klasa ochrony IP 56 pozwala naszym bezobsługowym klimatyzatorom z serii 3 spełniać wymogi nawet najtrudniejszych warunków pracy. Są one dostępne w wersji z pokrywą zabezpieczającą przed korozją wykonaną ze szczotkowanej stali nierdzewnej z pokrytymi żywicą epoksydową rurami miedzianymi i skraplaczami; zapewniają niezawodną ochronę przed zasadowymi roztworami i kwasami. Modele te, przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach, są również dostosowane do pracy w piekarniach, gdzie temperatury sięgają 60 °C.
W przemyśle obróbki mięsa kompaktowe i solidne chillery z serii Rack odpowiadają za chłodzenie komór mieszalnikowych. Stanowią zapewniające oszczędność przestrzeni autonomiczne rozwiązanie zapewniające dopływ zimnej wody.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb.
W wymagających strefach, w których przeprowadza się badania, oferowane przez nas bezobsługowe wymienniki ciepła powietrze/woda εCOOL oraz chillery z serii EB okazują się być opłacalnymi rozwiązaniami systemowymi, działającymi niezależnie od powietrza otoczenia.