Solutions complètes pour le secteur alimentation et boissons.
La production alimentaire présente de nombreux défis. Grâce à des solutions de refroidissement spécifiques et une technologie sophistiquée de feux et sirènes, nous garantissons la qualité et la disponibilité des installations utilisées pour des processus hautement dynamiques, avec des temps de cycle élevés : du traitement des matières premières, en passant par la production et le contrôle qualité, pour finir par le conditionnement.

Performances maximales et efficacité énergétique.
Dans les moulins ou sur une chaîne d'embouteillage, les chaînes de production à haute technologie fonctionnent souvent en continu. Nos ventilateurs à filtre et climatiseurs εCOOL représentent la solution idéale, car ils garantissent le refroidissement des composants électroniques, tout en empêchant la pénétration de particules (poussière, farine, eau), à l'intérieur des enceintes. Ils associent la performance maximale à une efficacité et rentabilité inégalées et assurent un fonctionnement sans interruption.
Conçus pour des environnements hostiles.
Vapeurs acides produites par la mise en boîte de fruits et légumes, acide sulfhydrique inflammable émis pendant la transformation de la viande, farine et condensat souvent présents dans les boulangeries, la technologie sensible du contrôle doit être protégée contre de nombreux facteurs.
Avec leur protection IP 56, nos climatiseurs sans entretien de la série 3 répondent aux environnements les plus rigoureux. Ils sont fournis avec un capot en acier inoxydable brossé protégé contre la corrosion, avec des tuyaux en cuivre enduits d'époxy et des condensateurs ; ils offrent une protection fiable contre les solutions alcalines et les acides. La version résistante aux hautes températures se prête également à être utilisée dans des environnements de cuisson où l'on enregistre jusqu'à 60 °C.
Dans l'industrie de transformation de la viande, les centrales de refroidissement compactes et robustes de la série Rack garantissent un refroidissement des enceintes de mélange. Elles fournissent une solution d'autonomie et de gain de place pour l'alimentation en eau froide.
Solutions sur mesure.
Dans les secteurs particulièrement difficiles, nos échangeurs thermiques air/eau εCOOL et les centrales de refroidissement de la série EB représentent des solutions de système économiques, fonctionnant indépendamment de l'air ambiant.