Quadro F12

Luci flash 13 joule

Quadro F12

  • Erede industriale della leggendaria luce della Torre Eiffel
  • Design adattato ai requisiti industriali, il montaggio avviene mediante fori interni nascosti o coprigiunti esterni, in modo rapido, versatile e sicuro
  • Eccellente robustezza meccanica con IP 66, IP 67 e IK08;
  • All’aria aperta, sotto la grandine o in impianti di pulizia ad alta pressione: la Quadro resta impermeabile e segnala con sicurezza

Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.

grado di protezione

grado di protezione

corpo antiurto

funzionamento tra +55 / –40 °C (Quadro F12)

limitazione dei picchi di corrente (Quadro F12 | Quadro S-M-Flex)

Conformità EurAsian

garanzia

Copertura 3D Pfannenberg

Copertura volumetrica in metri

Indicazione Allerta Allarme
rosso
giallo
verde
arancione
blu
bianco
trasparente
Per visualizzare altri valori fare clic sul campo CANCELLA SELEZIONE. Selezionare ora i colori della calotta o i livelli di allarme desiderati.

I valori indicati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Dati tecnici

Dati elettriciQuadro F12
Tensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
Frequenza nominale50/60 Hz50/60 Hz
Ambito di funzionamento195–253 V95–127 V18–30 V
Corrente nominale assorbita250 mA340 mA700 mA
Corrente di inserzione limitata a<7 A / 150 μs<7 A / 150 μs<5 A / 2 ms

Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu

Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.

Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.

Download

Descrizione Tipo Dimensione
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual Quadro F12, F05 pdf 270 KB Download
Descrizione Lingua Tipo Dimensione Download

Scheda prodotto

  • italiano
pdf 280 KB Download

Modello 3D F12 (IGS)

  • inglese
zip 160 KB Download

Modello 3D F12 (SAT)

  • inglese
zip 170 KB Download

Modello 3D F12 (STEP)

  • inglese
zip 160 KB Download

EPLAN macro EDZ

  • inglese
zip 1,3 MB Download

Certificato EAC

  • russo
pdf 300 KB Download

MultiCAD-Data

Clicca qui per ottenere indicazioni sulla configurazione e l'utilizzo dei dati CAD.

Dati per l’ordine

Dati per l'ordineQuadro F12
Colore calottaTensione nominale230 V AC115 V AC24 V DC
trasparenteCodice articolo210411010002104116100021041801000
gialloCodice articolo210411030002104116300021041803000
arancioneCodice articolo210411040002104116400021041804000
rossoCodice articolo210411050002104116500021041805000

Benefici del prodotto

  1. 1

    Alloggiamento con guarnizioni a tenuta positiva

    Il rischio di perdite viene eliminato poiché le viti di fissaggio della calotta sono posizionate all’esterno della guarnizione di tenuta.

  2. 2

    Corpo e calotta resistenti agli impatti

    Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.

  3. 3

    Grado di protezione dell’alloggiamento IP 66/67

    Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.

  4. 4

    Gamma di temperatura da -40 °C a +55 °C

    Adatto all'uso negli ambienti industriali, in ogni parte nel mondo.

  5. 5

    Regolazione del picco di corrente

    Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè.

  6. 6

    Schemi di cablaggio flessibili

    La presenza di diversi ingressi per cavi e condotti assicura un’installazione semplice in qualsiasi orientamento.

  7. 7

    Contatti elettrici ridondanti

    Consente un cablaggio semplice e il collegamento in serie per installazioni a più unità.

  8. 8

    Componenti di elevata qualità e lunga durata

    Affidabilità e durata massime garantite.