适用于任何标签机速度。

标签机用于食品与饮料行业。这些标签适用于高精密度和高速度的瓶罐。

针对高速流程达到最佳性能。

标签机一般位于气候稳定的环境中;电气柜中的电子组件通过强大且节能的4.0系列εCOOL过滤风扇冷却。BR 50型号信号塔确保可靠传达所有流程状态的信号。其使用寿命超过50,000小时,提供从技术和成本上均最佳的解决方案。

严格质量把关,无停工期。

要核实数量和质量,检查标签、闭合件和密封件。这些流程按高吞吐率在极短的时间内完成。

就此而言,紧凑型不锈钢 机柜空调可确保充分冷却精密的重量和质量监控产品。

若要准确显示流程状态并在必要时触发报警 - 则可使用包含高IP系统防护等级和声音报警器的集成式功能监控状态灯。

安全可靠。

二次包装领域使用纸箱包装机和批量包装机。紧凑型3系机柜空调用于冷却电气柜电子组件。

用于包装流程的免保养产品包含IP 56防护等级和防腐蚀不锈钢罩,被证明可显著抵御各种状况。

因为移动部件的重量和尺寸,需系统防护等级高的信号产品。这是我们防护等级为IP 56 (IK08)的Quadro F12闪光警示灯充分满足的规格。