Quadro F12

Feux flash de 13 Joules

Quadro F12

  • successeur industriel du légendaire feu en forme de Tour Eiffel
  • design adapté aux besoins de l'industrie; monté par trous internes masqués ou pattes externes; rapide, flexible et sécurisé
  • force mécanique exceptionnelle avec IP 66, IP 67 et IK08;
  • qu'il soit exposé en plein air, à une tempête de grêle ou à un système de nettoyage à haute pression, Quadro reste étanche et ses signaux fiables

3D-Coverage - Zone de couverture exceptionnelle. Obtenez une efficacité maximale avec les appareils de signalisation de Pfannenberg. En savoir plus.

système de protection

système de protection

boîtier antichoc

fonctionne entre +55 / -40°C (Quadro F12)

Limitation du courant de démarrage (Quadro F12 | Quadro S-M-Flex)

Conformité EurAsie

garantie

Couverture 3D Pfannenberg

Taille de la couverture (A x B x C en mètre)

Indiquer Avertissement Alerte
rouge
jaune
vert
ambre
bleu
blanc
transparent
Pour afficher d'autres valeurs, cliquez sur le champ EFFACER SÉLECTION. Sélectionnez maintenant les coloris de lentille ou les niveaux d'alarme souhaités.

Les chiffres affichés sont principalement destinés à une orientation rapide. Pour une interprétation individuelle et précise, utilisez Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Caractéristiques techniques

Données électriquesQuadro F12
Tension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
Fréquence nominale50/60 Hz50/60 Hz–
Plage de fonctionnement195–253 V95–127 V18–30 V
Courant absorbé250 mA340 mA700 mA
Courant initial limité à<7 A / 150 μs<7 A / 150 μs<5 A / 2 ms

Choisir parmi les couleurs de calotte suivantes : transparent, blanc, jaune, orange, rouge, vert, bleu.

Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section Téléchargements sur cette page.

Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.

Téléchargements

Description Type Dimensions
Conformity_CE_085506681_Rev13_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507037_Rev02_Mar24_Quadro_F12_05_S.pdf pdf 32 KB Download
Manual Quadro F12, F05 pdf 270 KB Download
Description Langue Type Dimensions Téléchargement

Page produit

  • anglais
pdf 320 KB Téléchargement

Fichier 3D F12 (IGS)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

Fichier 3D F12 (SAT)

  • anglais
zip 170 KB Téléchargement

Fichier 3D F12 (STEP)

  • anglais
zip 160 KB Téléchargement

EPLAN macro EDZ

  • anglais
zip 1,3 MB Téléchargement

Certificat EAC

  • russe
pdf 300 KB Téléchargement

MultiCAD-Data

Cliquez ici pour obtenir des conseils sur la configuration et l'utilisation des données CAD.

Détails de commande

Détails de commandeQuadro F12
Couleur de calotteTension nominale230 V CA115 V CA24 V CC
TransparentNuméro d'article210411010002104116100021041801000
JauneNuméro d'article210411030002104116300021041803000
OrangeNuméro d'article210411040002104116400021041804000
RougeNuméro d'article210411050002104116500021041805000

Avantages du produit

  1. 1

    Joint d'étanchéité d'enceinte positif

    Le risque de fuite est éliminé car les vis de fixation de la lentille sont situées à l'extérieur de la zone du joint d'étanchéité.

  2. 2

    Boîtier et lentille résistants aux impacts

    Correspond à l'indice IK08 de résistance aux chocs dans des conditions extrêmes.

  3. 3

    Évaluation de l'enceinte IP66/67

    Convient pour une utilisation dans toutes les conditions météorologiques grâce à la protection fournie contre la pluie, la neige, le gel et la poussière. Résiste à la pulvérisation dirigée au jet pendant les exigences de lavage à grande eau.

  4. 4

    Plage de température - 40 °C à + 55 °C

    Adapté à toutes les conditions thermiques rencontrées dans les usines et dans le monde entier.

  5. 5

    Régulateur de courant de démarrage

    Fournit une protection électrique pour les dispositifs de commande tels que les composants de commutation et les relais.

  6. 6

    Plans de câblage adaptables

    Les multiples entrées de câbles et de conduits facilitent l'installation quelle que soit l'orientation.

  7. 7

    Contacts électriques redondants

    Facilite le câblage et la connexion en cascade pour les installations multi-unités.

  8. 8

    Composants de haute qualité et de longue durée

    Fournit le maximum de fiabilité et de longévité.