Dachaufbau Luft-/Wasser-Wärmetauscher

Ergebnisse 2/2
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung cURus EAC CE UKCA
PWT 6402 3,8 kW 274 x 796 x 584 mm 230 V / 400 V
PWD 5402 3,4 kW 190 x 720 x 465 mm 230 V -
PWD 5302 2,15 kW 140 x 600 x 390 mm -
verfügbar in Bearbeitung optional