Die Dachaufbau-Kühlgeräte bieten einen einzigartigen, 4-fachen Kondensatschutz:

1. keine Kältebrücke zur Schaltschrankdecke.
2. kein Kondensatüberlauf in den Schaltschrank.
3. keine aufgewirbelten Tropfen im Luftstrom.
4. keine kondensatgefährdeten Luftschläuche.

Ergebnisse 6/6
Typ Kälteleistung Abmessungen (HxBxT) Nennspannung cURus EAC CE UKCA
DTT 6101 500 W 451 x 588 x 393 mm 115 / 230 V
DTT 6201 1.000 W 451 x 588 x 393 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTT 6301 1,5 kW 435 x 595 x 495 mm 115 / 230 / 400 V 2~
DTT 6401 2,0 kW 435 x 595 x 495 mm 230 / 400 V 3~
DTT 6601 3,0 kW 485 x 795 x 575 mm 400 V 3~
DTT 6801 4,0 kW 485 x 795 x 575 mm 400 V 3~
verfügbar in Bearbeitung optional