Luz multifunción con la más moderna y brillante tecnología LED
- con 315 cd de destello de flash para grandes áreas y exteriores
- altamente resistente a las vibraciones con una vida útil superior a 50.000 horas
- 3 modos de señalización seleccionables:
- luz intermitente, muy eficaz para un aviso permanente
- luz de flash, más brillante que el flash de xenón similares
- efecto faro giratorio, sin mecanismos vulnerables
- consumo de energía extremadamente bajo
- de serie con limitación de corriente de arranque y flexibles fuentes de alimentación de amplio rango
- reemplazo de larga duración y ahorro de energía para las lámparas convencionales de espejo giratorio
- otras versiones disponibles para aplicaciones relevantes para la seguridad (SIL / PL) o para temperaturas ambiente de hasta 70 ° C
- ajuste automático de la luminosidad a la luz ambiente (conmutación día/noche) para evitar el deslumbramiento
- hasta 2 de cada 4 cuadrantes pueden ser apagados, para la señalización direccional y el ahorro de energía
- puede ser operado directamente a través de una salida de transistor PLC de 24 V, sin necesidad de un control de relé adicional