Wielofunkcyjna lampa z najnowocześniejszą, bardzo jasną technologią LED
- z natężeniem światła 315 cd dla dużych obszarów i zastosowań na zewnątrz
- bardzo odporny na wibracje o żywotności przekraczającej 50 000 godzin
- możliwość wyboru 3 różnych modulacji sygnału:
- światło migające, bardzo wydajne dla stałego ostrzegania
- światło błyskowe, jaśniejsze niż porównywalna lampa ksenonowa
- efekt rotacji, bez awaryjnej mechaniki
- wyjątkowo niskie zużycie energii
- standardowo z ograniczeniem prądu rozruchowego i szerokim zakresem opcji zasilania
- długa żywotność i oszczędność energii dla konwencjonalnych obrotowych świateł lustrzanych
- inne wersje dostępne dla aplikacji istotnych dla bezpieczeństwa (SIL / PL) lub dla temperatur otoczenia do 70° C
- automatyczna regulacja jasności do światła otoczenia (przełącznik dzień / noc) może być aktywowana, aby zapobiec oślepianiu
- do 2 z 4 kwadrantów można wyłączyć, dla oszczędzania energii i sygnalizacji kierunkowej
- może być obsługiwany bezpośrednio przez tranzystorowe wyjście PLC 24 V, nie potrzeba dodatkowego sterownika przekaźnikowego