Lampe multifonctions dotée de la technologie LED la plus moderne et la plus brillante
- avec une luminosité flash de 315 cd pour les grandes surfaces et l'extérieur
- très insensible aux vibrations avec une durée de vie supérieure à 50 000 heures
- 3 modes de signalisation différents sélectionnables :
- lumière clignotante, très efficace pour un avertissement permanent
- flash, plus lumineux que les flashs au xénon comparables
- effet gyrophare, sans mécanique sensible
- consommation d'énergie extrêmement faible
- en série avec limitation du courant d'appel et large choix d'alimentation flexible
- remplacement durable et économe en énergie des lampes à miroirs rotatifs conventionnels
- autres versions disponibles pour les applications de sécurité (SIL / PL) ou pour des températures ambiantes jusqu'à 70 °C
- l'adaptation automatique de la luminosité à la lumière ambiante (commutation jour/nuit) peut être activée pour éviter l'éblouissement
- possibilité d'éteindre jusqu'à 2 quadrants sur 4, pour économiser de l'énergie et pour la signalisation directionnelle
- peut être commandé directement par la sortie PLC à transistor 24 V, aucune commande de relais supplémentaire n'est nécessaire