Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFH 500 230V"

Kompakte Heizgebläse sind eine Standardlösung für Schaltschränke und erreichen innerhalb kürzester Zeit ihre volle Heizleistung. Durch ihre kompakte Bauweise eignen sie sich besonders für kleinere Schaltschränke, während das Kunststoffgehäuse einen sicheren Betrieb gewährleistet.

  • Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
  • Hohe Heizleistung bei geringem Platzbedarf - Wenig Bauraum bei bis zu 1200 W
  • Viele verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
  • Niedrige Oberflächentemperatur durch Kunststoffgehäuse - Berührungssicherer Betrieb der Heizung
  • Fingerschutz an Ein- und Austritt - Berührungssicher
Technische Daten
El. Heizleistung
500 W
Lüfter integriert
Ja (1)
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Max. Oberflächentemp. (°C)
55 °C
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,74 kg
GTIN (EAN)
4061131077305
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (mm)
142 mm x 88 mm x 126 mm
El. Heizleistung
500 W
Lüfter integriert
Ja (1)
Spannungsart
AC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
207-253 V
Spannungsbereich (60Hz)
207-253 V
Max. Oberflächentemp. (°F)
131 °F
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-158 °F
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Gewicht des Produkts (lb.)
1,632 lb.
GTIN (EAN)
4061131077305
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (inch)
5,59 zoll x 3,47 zoll x 4,96 zoll
Description Language Type Size Link
Produktdatenblatt DE PDF 357.09 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 357.09 KB Download
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.69 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Zertifikat CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Zertifikat EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Zertifikat ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instruction PFH N/A pdf 416.69 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download