Sie sehen derzeit Inhalte für: Vereinigte Staaten · Deutsch

Produktinformationen "PFH 900 400V+24VDC"

Kompakte Heizgebläse sind eine Standardlösung für Schaltschränke und erreichen innerhalb kürzester Zeit ihre volle Heizleistung. Durch ihre kompakte Bauweise eignen sie sich besonders für kleinere Schaltschränke, während das Kunststoffgehäuse einen sicheren Betrieb gewährleistet.

  • Lüfter verteilt die Warmluft - Ideal für große Schaltschränke
  • Hohe Heizleistung bei geringem Platzbedarf - Wenig Bauraum bei bis zu 1200 W
  • Viele verschiedene Leistungsklassen verfügbar - Keine Überdimensionierung der Heizleistung
  • Niedrige Oberflächentemperatur durch Kunststoffgehäuse - Berührungssicherer Betrieb der Heizung
  • Fingerschutz an Ein- und Austritt - Berührungssicher
Technische Daten
El. Heizleistung
900 W
Lüfter integriert
Ja (1)
Spannungsart
AC/DC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Max. Oberflächentemp. (°C)
70 °C
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40-70 °C
Gewicht des Produkts (kg)
0,75 kg
GTIN (EAN)
4061131266501
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (mm)
142 mm x 88 mm x 132 mm
El. Heizleistung
900 W
Lüfter integriert
Ja (1)
Spannungsart
AC/DC
Anzahl der Phasen
1
Spannungsbereich (50Hz)
360-440 V
Spannungsbereich (60Hz)
360-440 V
Max. Oberflächentemp. (°F)
158 °F
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40-158 °F
Schutzklasse (UL 50E / NEMA 250)
nicht klassifiiert
Gewicht des Produkts (lb.)
1,653 lb.
GTIN (EAN)
4061131266501
ETIM-Class
EC000737
Produktabmessungen (inch)
5,59 zoll x 3,46 zoll x 5,199 zoll
Description Language Type Size Link
Benutzerhandbuch Standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 416.69 KB Download
Zertifikat CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
CAD Zeichnung DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 3.62 MB Download
Produktdatenblatt DE PDF 508.22 KB Download
Produktdatenblatt EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 508.22 KB Download