- Empresa
-
Soluciones térmicas
- FIND A PRODUCT
- OBTÉN ASESORAMIENTO
- OBTENER AYUDA
- HERRAMIENTAS Y DESCARGAS
- Soluciones de señalización
- Centro de Experiencia
Filtro
PWx 3000 Catálogo
PWS 3062
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número de artículo
- 12358010048
PWS 3062
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
- Número de artículo
- 12358010045
PWS 3062
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número de artículo
- 12358020048
PWS 3062
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número de artículo
- 12358020045
PWS 3082
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número de artículo
- 12358110048
PWS 3082
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número de artículo
- 12358110148
PWS 3082
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
- Número de artículo
- 12358110045
PWS 3082
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número de artículo
- 12358120148
PWS 3082
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número de artículo
- 12358120045
PWS 31002
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número de artículo
- 12358720048
PWS 31002
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número de artículo
- 12358720045
PWS 3102
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número de artículo
- 12358210048
PWS 3102
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número de artículo
- 12358210148
PWS 3102
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número de artículo
- 12358220048
PWS 3102
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número de artículo
- 12358220148
PWS 3102
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número de artículo
- 12358220045
PWS 3152
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número de artículo
- 12358610008
PWS 3152
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número de artículo
- 12358610108
PWS 3152
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número de artículo
- 12358620008
PWS 3152
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número de artículo
- 12358620105
PWS 3202
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número de artículo
- 12358310048
PWS 3202
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
- Número de artículo
- 12358310045
PWS 3202
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número de artículo
- 12358320048
PWS 3202
Intercambiador de calor aire/agua Montaje lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número de artículo
- 12358320045