• Máxima relación potencia/tamaño – Bajo requerimiento de espacio
• Aplicable en un amplio rango de temperaturas (-40..+70 °C) – Uso global
• Grado de protección IP67/NEMA 4X – Adecuado para aplicaciones exteriores en entornos exigentes
• Carcasa de acero inoxidable V4A – Alta resistencia a la corrosión y adaptación estética a armarios de acero inoxidable
• Funcionamiento independiente de la posición – Posibilidades de montaje versátiles
• Alta resistencia a golpes y vibraciones – Adecuado para aplicaciones móviles
• Calefacción y refrigeración en un solo dispositivo – No se requiere calefactor adicional
• Climatización sin gases F – Solución sostenible y preparada para el futuro

Recomendación para la conmutación entre los modos de refrigeración y calefacción, así como para un funcionamiento óptimo y energéticamente eficiente del dispositivo Peltier: termostato Pfannenberg FLZ 700.

Datos técnicos

DatosPCM 55
Tensión nominal ±10 %24V DC
Capacidad frigoríficaA35/A3556 W
Capacidad de calefacción84 W
Temperatura ambiente-40 … +70 °C / -40 … +158 °F
Interruptor de seguridad de temperaturaInterruptor bimetálico NC, 250 V AC 5 A, 24 V DC 10 A
La alarma puede configurarse como desconexión de seguridad o como señal de fallo
Grados de protección
según EN 60529
IP 67hacia el armario eléctrico
si se utiliza conforme a las indicaciones del fabricante
Cubiertaacero inoxidable - 1.4404 - V4A

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity CE PCM pdf 49 KB Download
Conformity UKCA PCM pdf 33 KB Download
Conformity FLZ 700 pdf 36 KB Download
Manual PCM pdf 2,2 MB Download
Manual FLZ 700 pdf 300 KB Download
30560-901.STEP STEP 13 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 520 KB Descargar

3D-models

  • inglés
zip 2,0 MB Descargar

Flyer Peltier

  • inglés
pdf 880 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedido PCM 55
Número de artículo (Celda Peltier) 15365580025
Número de artículo (Termostato adecuado, FLZ 700) 17270802070