• Máxima relación potencia/tamaño – Bajo requerimiento de espacio
• Aplicable en un amplio rango de temperaturas (-40..+70 °C) – Uso global
• Grado de protección IP67/NEMA 4X – Adecuado para aplicaciones exteriores en entornos exigentes
• Carcasa de acero inoxidable V4A – Alta resistencia a la corrosión y adaptación estética a armarios de acero inoxidable
• Funcionamiento independiente de la posición – Posibilidades de montaje versátiles
• Alta resistencia a golpes y vibraciones – Adecuado para aplicaciones móviles
• Calefacción y refrigeración en un solo dispositivo – No se requiere calefactor adicional
• Climatización sin gases F – Solución sostenible y preparada para el futuro

Recomendación para la conmutación entre los modos de refrigeración y calefacción, así como para un funcionamiento óptimo y energéticamente eficiente del dispositivo Peltier: termostato Pfannenberg FLZ 700.

Datos técnicos

DatosPCM 70
Tensión nominal ±10 %24V DC
Capacidad frigoríficaA35/A3574 W
Capacidad de calefacción111 W
Temperatura ambiente-40 … +70 °C / -40 … +158 °F
Interruptor de seguridad de temperaturaInterruptor bimetálico NC, 250 V AC 5 A, 24 V DC 10 A
La alarma puede configurarse como desconexión de seguridad o como señal de fallo
Grados de protección
según EN 60529
IP 67hacia el armario eléctrico
si se utiliza conforme a las indicaciones del fabricante
Cubiertaacero inoxidable - 1.4404 - V4A

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity CE PCM pdf 49 KB Download
Conformity UKCA PCM pdf 33 KB Download
Manual PCM pdf 2,2 MB Download
30560-901.STEP STEP 13 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 520 KB Descargar

Flyer Peltier

  • inglés
pdf 880 KB Descargar

3D-models

  • inglés
zip 2,0 MB Descargar

Detalles del pedido

   
Detalles del pedido PCM 70
Número de artículo 15367080025