Intercambiadores de calor aire/agua (montaje superior)

Resultados 1/1
Modelo Capacidad frigorífica Dimensiones (HxAxP) Tensión nominal EAC CE UKCA
PWD 5402 3,4 kW 190 x 720 x 465 mm 230 V
PWD 5302 2,15 kW 140 x 600 x 390 mm
disponible en preparación opcional