PTFA 60.000

Filtro de escape superior para montaje en el techo
  • diseño idéntico al de los ventiladores con filtro de la serie PTF
  • sencillo intercambio de estera de filtro durante el funcionamiento
  • sistema de protección IP 33 e IP 54
  • montaje sin herramientas, sistema patentado de fijación rápida
  • certificación UL, cUL

sistema de protección

montaje sin herramientas

En lista UL para Canadá y EE. UU.

Reconocido por UL para Canadá y EE. UU.

Datos técnicos

DatosPTFA 60.000
Abertura291 x 291 mm
Sistema de protección
conforme a EN 60529 / UL 50
IP 33, IP 54
Clase de calidad de estera de filtro
conforme a EN 779
IP 54G4
IP 33sin estera de filtro
ColorRAL 7035, diferentes colores disponibles a petición

Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.

Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity PTF/PTFA 6xxxx pdf 46 KB Download
Conformity_UKCA_085507000_Rev04_Sep24_PTF_PTFA.pdf pdf 32 KB Download
Manual PTF / PTFA pdf 32 MB Download
Short operat. instr. PTF/PTFA pdf 430 KB Download
30184-971_PTFA 60000_PDG.STEP STEP 18 MB Download
Filter 290x70 IP54/Type12 pdf 42 KB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Hoja de producto

  • español
pdf 550 KB Descargar

Modelo 3D (STEP)

  • inglés
zip 3,2 MB Descargar

UL listed certificates

  • inglés
pdf 460 KB Descargar

UL recognized certificates

  • inglés
pdf 350 KB Descargar

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPTFA 60.000
Sistema de protecciónIP 54IP 33
Número de artículo1178600105511786000055

Números de artículo para otros tipos a petición.