Las aplicaciones de procedo de metales se caracterizan muy a menudo por demandas especiales sobre la máquina y sus componentes. El calor y el polvo provocan una tensión constante en los husillos, los accionamientos y la electrónica, etc. El enfriamiento de componentes con partes móviles se realiza generalmente mediante el uso de soluciones de enfriamiento líquido como refrigeradores o suministro de agua existente. Este tipo de refrigeración también se utiliza con intercambiadores de calor de placas (placas frías). La climatización necesaria de la electrónica en un armario de distribución o una caja de electrónica se realiza, según las condiciones ambientales, mediante climatizadores fiables montados en el lateral o en la parte superior. Por lo tanto, los requisitos para un sistema de aire acondicionado robusto y bien diseñado y su mantenimiento son particularmente altos.
Fabricamos soluciones de gestión térmica fiables para satisfacer sus necesidades de protección de equipos, evitando costosos tiempos de inactividad y daños a sus máquinas.
Desde ventiladores con filtro hasta climatizadores, intercambiadores de calor y enfriadores, elija entre nuestra amplia gama de productos para un funcionamiento seguro y una mayor vida útil de los componentes protegidos.
Los comentarios de nuestros clientes confirman que la mayoría de las demandas de las aplicaciones se satisfacen mejor con nuestros productos listos para usar, que han sido extensamente probados y han demostrado ser eficientes y robustos. Ofrecemos la solución perfecta para aplicaciones específicas que generan requisitos especiales de instalación, carga de trabajo o necesidades ambientales - como alta temperatura, polvo o humedad. Es más que posible que dispongamos ya de la solución que necesita; si no, estaremos encantados de desarrollarla junto a usted.
Explore nuestra cartera completa de productos de gestión térmica y soluciones de refrigeración líquida.