Pantalla para PMF-LED-HI (-SIL)
La iluminación de fondo puede reducir la visibilidad de la señal de advertencia. Para evitar esto se puede montar una pantalla al interior de la luz para reducir la transparencia de la lente y bloquear la luz de fondo, logrando así mejores niveles de contraste para la señal de advertencia. Para el bloqueo opcional de la luz lateral se incluyen dos posiciones de montaje con una separación de 90° entre sí.
La pantalla se obtiene como un accesorio por separado.
Numero de articulo: 28112000039 (Paquete de 5)