PA 1-R

Sirenas radiales Patrol de 105 dB(A)
  • Instalación en la parte superior - Extraordinaria perceptibilidad de 360° - Ideales como solución independiente en la parte superior del equipo o la máquina.
  • Fuente de alimentación multivoltaje - Una para todos - Funciona con diferentes voltajes.
  • Tonos seleccionables - Elección entre 70 tonos con 32 combinaciones de tonos. Se pueden seleccionar 4 tonos externos. 
  • Volumen reducible - Adaptación del nivel de presión sonora a la aplicación.
  • Excelente perceptibilidad - Cumple los requisitos de la norma ISO7731.
  • Conexión M12 (opcional) - Sáquele partido al conector M12.
  • Flexibilidad - También disponible como combinación de sirena/LED.
  • Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.

Radial acoustic

sistema de protección

a prueba de impactos

Volume control

temperatura de funcionamiento

garantía

conector (opción)

Certificación UL (pendiente)

NEMA 4/4X

Conformidad euroasiática

Cobertura 3D Pfannenberg

Tamaño de la cobertura acústica (A x B x C en metros)

75 dB (A) 80 dB (A) 85 dB (A)
Área de cobertura con tono DIN y niveles de sonido requeridos.

Las figuras mostradas son principalmente para una rápida orientación. Para una interpretación individual y precisa por favor utilice el Pfannenberg Sizing Software (PSS).

Datos técnicos

Datos eléctricosPA 1-R
Tensión nominal115/230 V AC24/48 V AC12–48 V DC
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Margen de operación95–253 V18-53 V10–60 V
Consumo de corriente nominal (@DIN-tone)21 mA@230V83 mA@24V AC54 mA@24V DC

Se pueden encontrar más detalles técnicos en la sección Descargas de esta página.

Descargas

Descripción Tipo Dimensiones
Conformity_CE_085506694_Rev01_Sep24_Sounder_PA 1-R.pdf pdf 32 KB Download
Conformity_UKCA_085507057_Rev01_Sep24_Sounder_PA 1-R.pdf pdf 25 KB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R pdf 820 KB Download
MANUAL PA (L)1-R pdf 4,1 MB Download
QUICK GUIDE PA (L)1-R pdf 840 KB Download
MANUAL PA (L)1-R pdf 5,6 MB Download
Descripción Idioma Tipo Dimensiones Descargar

Product sheet

  • inglés
pdf 3,0 MB Descargar

3D-models

  • inglés
zip 14 MB Descargar

EPLAN macro EDZ

  • inglés
zip 610 KB Descargar

Flyer PA (L) 1-R

  • inglés
pdf 890 KB Descargar

Asignación del conector M12 opcional

  • inglés
  • alemán
pdf 470 KB Descargar

MultiCAD-Data

Haga clic aquí para obtener orientación sobre cómo configurar y utilizar los datos CAD.

Detalles del pedido

Detalles del pedidoPA 1-R
Tensión nominal115/230 V AC12–48 V DC / 24-48 V AC
Estándar, alojamiento grisNúmero de artículo2338064005523380630055

Para facilitarle el proceso de pedido y garantizar una entrega segura, consulte la información en los números de artículo finales.

Vídeo

Muestras de audio

PA and PRO sounders

Audio-Number Descripción Graphic Audio Sample

2 : EN54-3

Dientes de sierra Tono DIN 33404-3 Alemania (señal de emergencia) PFEER PTAP

9

Chillido lento, alarma de incendios, UK BS5839-1

11

Tono interrumpido (rápido)

13

Tono interrumpido

15

Chillido lento Países Bajos NEN 2575 (alarma de evacuación)

16

Chillido lento Australia AS2220 (alarma de evacuación)

18

Chillido lento NFPA

22

Tono alterno Alerta australiana AS1670, ISO 8201

23

Sirena

24

Sirena

25

Sirena

26

Sirena (alarma industrial Alemania)

27

Barrido

29

Barrido (rápido)

30

Barrido

31

Barrido Francia NFC 48-265

33

Barrido (mediano) UK BS 5839-1

34

Barrido (rápido)

35

Barrido (rápido) UK BS 5839-1

36

Barrido

43

Barrido

44

Barrido IMO 3d, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

45

Barrido

46

Barrido Finlandia (alarma general)

52

Tono continuo

53

Tono continuo

54

Tono continuo Finlandia (señal completamente clara)

55

Tono continuo Alarma de gas PFEER

56

Tono continuo

57

Tono continuo, UK BS5839-1

59

Tono continuo

60 : EN54-3

Tono continuo

61

Tono continuo

63

Tono continuo

65

Tono continuo Suecia SS031711 (señal completamente clara)

66

Tono continuo

67

Tono continuo Alemania KTS3901 (señal completamente clara)

68

Tono continuo

69

Tono continuo

71

Tono continuo

77

Tono interrumpido

82

Tono interrumpido PFEER (alarma general) UK BS5839-1 (alarma de marcha atrás)

83

Tono interrumpido PFEER (alarma general)

88

Tono interrumpido

90

Tono interrumpido

91

Tono interrumpido

92

Tono interrumpido

93

Tono interrumpido (rápido), bocina

97

Tono interrumpido

98

Tono interrumpido Suecia SS031711 (señal de emergencia)

100

Tono interrumpido (alarma industrial) Alemania

101

Tono interrumpido Suecia SS 031711 (mensaje importante (mensaje previo))

102

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia local)

103

Tono interrumpido Suecia SS031711 (advertencia de ataque aéreo)

104 : EN54-3

Tono interrumpido, Suecia SS031711 (señal de emergencia)

107

Tono interrumpido, Alemania KTA3901 (alarma de evacuación)

109

Tono interrumpido, Australia AS2220, AS1610, AS1670

110

Tono interrumpido, (rápido variable) timbre

111

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia), EE.UU (alarma de evacuación)

112

Tono interrumpido ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia)

113

Tono interrumpido, ISO 8201 (señal de evacuación de emergencia) barrido

115

Tono interrumpido, IMO (llamada telefónica)

116

Tono interrumpido IMO (abandonar el barco)

117

Tono interrumpido IMO SOLAS III/50 + SOLAS III/6.4 (alarma general)

122

Tono alterno

123

Tono alterno

124

Tono alterno, Singapur

125

Tono alterno

128

Tono alterno

130

Tono alterno, UK BS58391-1 (alarma de incendios)

131 : EN54-3

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, cruce de ferrocarril)

135

Tono alterno, UK BS5839-1 (alarma de incendios, mayor urgencia - cruce de ferrocarril)

142

Tono alterno

143

Tono alterno, alarma industrial Alemania

144

Tono alterno

146 : EN54-3

Tono alterno Francia NFS 32-001 (alarma de incendios)

147

Tono alterno, Suecia SS031711

148

Tono alterno, Suecia SS031711

152

Tono alterno (campana de dos tonos)