| 80 dB (A) | 85 dB (A) | 90 dB (A) |
|---|---|---|
BExS110
- se pueden ajustar 32 tonos diferentes; conforme a UKOOA/PFEER
- presión acústica 113 dB(A)
- 3 tonos seleccionables de manera externa, control positivo y negativo posible en el caso de dispositivos CC
- sincronización de tono estabilizada con cuarzo
- volumen ajustable (excepto 12 V CC)
- certificación ATEX y opcionalmente IECEx
- alojamiento fabricado de aluminio fundido a presión LM6, bocina fabricada de ABS
- soporte de montaje de acero inoxidable para posicionamiento en 360°
- categorías 2G (zonas 1 y 2), 2D (zonas 21 y 22)
- Cobertura 3D: área de cobertura excepcional. Consiga la máxima eficacia con los dispositivos de señalización de Pfannenberg. Obtenga más información.
Cobertura 3D Pfannenberg
Datos técnicos
| Datos eléctricos | BExS110 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Margen de operación | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Consumo de corriente nominal | 56 mA | 110 mA | 130 mA | 250 mA | 195 mA | |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.
Descargas
| Descripción | Idioma | Tipo | Dimensiones | Descargar |
|---|---|---|---|---|
Hoja de producto |
|
1,7 MB | Descargar | |
Modelo 3D (IGS) |
|
240 KB | Descargar | |
Modelo 3D (SAT) |
|
180 KB | Descargar | |
Modelo 3D (STEP) |
|
180 KB | Descargar | |
Certificación Ex ATEX |
|
2,4 MB | Descargar | |
Certificación VdS BExS_110D_24V |
|
510 KB | Descargar | |
Declaración de rendimientoBExS110D, BExS120D |
|
75 KB | Descargar |
Detalles del pedido
| Detalles del pedido | BExS110D | BExS110E | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 24 V CC | 230 V CA | 24 V CC | |
| Número de artículo | 32080100000 | 32080800000 | 32082100000 | 32082800000 | |
Muestras de audio
Ventajas del producto
-
1
Potentes avisadores acústicos electrónicos
Certificado para uso en áreas peligrosas. Cuando la seguridad humana es lo que más importa. Alojamiento robusto de metal y altavoz de ABS ignífuga para notificación de áreas amplias.
-
2
Certificado ATEX para las zonas 1, 2, 21 y 22
Cumple los requisitos de la categoría de dispositivos 2G, 3G, 2D y 3D
-
3
Elección de niveles de salida y tono
Versiones para niveles de salida de 110 y 120 dB(A), cada uno con 32 tonos seleccionables y 3 niveles de alarma para señalizar múltiples circunstancias o eventos únicos con un solo dispositivo.
-
4
Recinto clase IP 66/67
Adecuado para uso en todas las condiciones meteorológicas debido a la protección proporcionada contra la lluvia torrencial, nieve, hielo y polvo. Soporta la aplicación de manguera durante los requisitos de lavado.
-
5
Estructura robusta
El alojamiento duradero de aluminio fundido y la cubierta de protección de acero inoxidable soportan agua salada y otras sustancias corrosivas para ambientes marinos e industriales exigentes.
-
6
Amplia gama
de temperaturas de funcionamiento, entre -50 °C y +70 °C.
-
7
Montaje sencillo
El soporte de acero inoxidable facilita la instalación en cualquier orientación.