| Datos eléctricos | BExS120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión nominal | 230 V CA | 115 V CA | 48 V CC | 24 V CC | 12 V CC | |
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Margen de operación | ±10% | ±10% | ±25% | ±25% | ±25% | |
| Consumo de corriente nominal | 90 mA | 180 mA | 420 mA | 800 mA | 850 mA | |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección Descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.